EinbausätzeHarmonic Drive

Einbausätze

Die bewährten Einbausätze der Baureihe HFUC erzielen hervorragende Genauigkeit und hohe Wirkungsgrade.

Die CPL Einbausätze basieren auf den HFUC Einbausätzen. Das Gewicht konnte um 50 % und das Massenträgheitsmoment um 40 % reduziert werden.


Die Einbausätze der Baureihe CSG sind im Vergleich zur HFUC-Baureihe bei deutlich erhöhter Lebensdauer wesentlich stärker belastbar. Dafür sorgen die Optimierung von Flexspline, Circular Spline und Wave Generator Kugellager.


Die Einbausätze der Baureihe CSD sind aufgrund ihrer kompakten Abmessungen prädestiniert für besonders flach bauende Konstruktionen.


Die Einbausätze der Baureihe HFUS zeichen sich durch den nach außen öffnenden Flexsplineboden aus, der  eine große zentrale Hohlwelle ermöglicht.


Neue Produkte

Lesen Sie mehr über unsere aktuellen Produktneuheiten... mehr

News | Messekalender

Automaticon 2012

Besuchen Sie uns auf der Automaticon vom 20.03.-23.03.2012  
mehr

WIN 2012

Besuchen Sie uns auf der WIN vom 29.03.-01.04.2012  
mehr

Harmonic Drive Youtube Channel Harmonic Drive Xing VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.)

Einbausätze