ServoprodukteHarmonic Drive

Servoprodukte

Servoantriebe

Der CHA und FHA-C Hohlwellenantrieb verbindet ein Harmonic Drive Getriebe mit Kreuzrollenabtriebslager mit einem kompakten, kurz bauenden Antrieb. Herausragendes Merkmal dieser Antriebe ist die zentrale Hohlwelle, z.B. für die Durchführung von Kabeln, Wellen, Laserstrahlen usw. Die neue CHA-Serie ist die leistungsgesteigerte Weiterentwicklung der FHA-C Serie.



Beim CHM handelt sich um eine Motortechnologie “made in Germany“. Als Motorenbausätze nach Kundenspezifikation und mit Sensoren für Position, Drehzahl, Beschleunigung und Drehmoment erhältlich, bietet der CHM eine optimale Integration in Ihre Maschinenumgebung.


Die FHA-C mini Baureihe ist die zur Zeit kompakteste Hohlwellenantriebsserie, die verfügbar ist.

 

Der neue CobraDrive ist die Fusion aus FHA-C mini und Servoregler. Als dezentrale Antriebseinheit mit Feldbus-Schnittstelle bietet der CobraDrive eine effektive Anlageninstallation.

 

In den Kompaktantrieben der Baureihe FFA-A/-B werden AC-Servomotoren mit einem Harmonic Drive Getriebe zu einem kompakten und trägheitsarmen Antrieb kombiniert. Durch den wahlweisen Einsatz von Resolver, inkrementellem Encoder oder multiturn absolutem Encoder wird der Antrieb kompatibel zu marktüblichen Servoreglern.

 

In den Servoantrieben der Baureihe LynxDrive werden AC-Servomotoren mit konzentrierter Wicklung und ein Harmonic Drive Getriebe zu einem kompakten und flach bauenden Antrieb kombiniert. Die Baureihe deckt einen Maximalen Drehmomentbereich von 27 Nm bis 647 Nm ab und ist in Untersetzungen von 30 bis 160 für Drehzahlen bis max. 217 min-1 verfügbar.


In den Kompaktantrieben der Baureihe FPA werden AC-Servomotoren mit einem Harmonic Planetengetriebe zu einem kompakten und trägheitsarmen Antrieb kombiniert. Durch den wahlweisen Einsatz von Resolver, inkrementellem Encoder oder multiturn absolutem Encoder wird der Antrieb kompatibel zu marktüblichen Servoreglern.

 

Ergänzend zu den Baureihen FHA-C, FFA und FPA bieten wir auch die zugehörigen digitalen Servoregler der Baureihe SC-610 an, die sowohl als Strom-, Drehzahl- oder Positionsregler eingesetzt werden können. Sie sind für den Betrieb an 230V AC Netzspannung und für den Anschluss diverser Messsysteme geeignet.


Die RSF-Mini Serie sind ultrakompakte AC-Servoantriebe bestehend aus einem hoch präzisem Harmonic Drive Getriebe und einem ultra kleinem AC Servomotor. Der RSF-5A  ist auch in einer Ausführung mit Bremse lieferbar. Betrieben mit unserem HA-680 Servoregler oder einem anderen marktüblichen Servoreglern für 24VDC demonstriert der RSF-Mini seine volle Performance. Kompakte Maschinen und Fertigungseinrichtungen zur Herstellung hochgenauer Produkte können von den hervorragenden Eigenschaften der RSF-Supermini Serie profitieren.


Die HA-680 Servoregler sind speziell für die RSF- und FHA-mini Serie entwickelt. Der digitale Servoregler ist zum Betrieb an 24VDC geeignet und als Strom-, Drehzahl oder Positionsregler einsetzbar.


Die PMA-Servoantriebe in bewährter Gleichstromtechnik sind mit Encodern zur feinfühligen Drehzahl- und Lageregelung ausgestattet.

 

Die neue Torquemotoren Generation TorkDrive bietet eine unübertroffene Leistungsdichte. Sie sind die geeignete Antriebslösung, wenn ein Höchstmaß an Dynamik, Genauigkeit und Systemsteifigkeit gefordert wird.

 

Die leistungsfähigen Servoregler YukonDrive bieten die ideale Ergänzung zu den präzisen Servoantrieben und - motoren der Harmonic Drive AG. Der YukonDrive ist optimiert für den Einsatz im unteren und mittleren Leistungsbereich und bestens geeignet für hochdynamische Bewegungen.

 

 

 


Neue Produkte

Lesen Sie mehr über unsere aktuellen Produktneuheiten... mehr

News | Messekalender

Automaticon 2012

Besuchen Sie uns auf der Automaticon vom 20.03.-23.03.2012  
mehr

WIN 2012

Besuchen Sie uns auf der WIN vom 29.03.-01.04.2012  
mehr

Harmonic Drive Youtube Channel Harmonic Drive Xing VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.)

Servoprodukte