FHA-CHarmonic Drive

Baureihe FHA-C

In den digitalen AC-Hohlwellenantrieben der Baureihe FHA-C werden die präzisen Harmonic Drive Getriebe perfekt mit hochdynamischen AC-Motoren kombiniert – unübertroffen von Systemen mit konventioneller Getriebetechnik. Eingesetzt in anspruchsvollen industriellen Anwendungen zur Positionierung arbeiten sie auf engstem Bauraum äußerst präzise und zuverlässig. Durch den Einsatz eines HIPERFACE® oder Siemens kompatiblen Motorfeedbacksystems mit sinusförmigem Signalverlauf wird die neue FHA-Baureihe mit Sinus/Cosinus Encoder kompatibel zu vielen auf dem Markt befindlichen digitalen AC-Servoverstärkern für Sinus/Cosinus-Motorfeedbacksysteme, z. B. SINAMICS®, SIMODRIVE®, SIMOVERT-MASTERDRIVES oder NUM MDLU. Zusätzlich bietet Harmonic Drive zur Vervollständigung der Servoachse auch die zum FHA-C zugehörigen digitalen Servoregler vom Typ SC-610 an, die sowohl als Strom-, Drehzahl- oder Positionsregler eingesetzt werden können.

Produktvorteile
  • Spielfreies Getriebe
  • Hohlwelle von 18 mm bis 45 mm
  • Übertragungsgenauigkeit kleiner ± 60 arcsec
  • Wiederholgenauigkeit kleiner ± 6 arcsec
  • Sinuskommutierter AC-Hohlwellenmotor für besten Gleichlauf
  • Motorwicklungen für 320 VDC / 600 VDC
  • Wicklungstemperaturüberwachung mit Temperatursensor
  • Hoch belastbares und kippsteifes Kreuzrollenabtriebslager
  • Inkrementeller oder multiturn absoluter Encoder für Betrieb an SINAMICS®, SIMODRIVE® und SIMOVERT MASTERDRIVES MC
  • HIPERFACE®-Encoder für den Betrieb an Harmonic Drive Servoregler SC 610 oder einer Vielzahl anderer Servoregler (NUM, CT, Danaher Motion, Elau, etc.)
  • Gute Regelbarkeit auch bei kleinen Drehzahlen

Neue Produkte

Lesen Sie mehr über unsere aktuellen Produktneuheiten... mehr

News | Messekalender

Automatica 2012

Besuchen Sie uns auf der Automatica vom 22.05.-25.05.2012  
mehr

Eurosatory 2012

Besuchen Sie uns auf der Eurosatory vom 11.06.-15.06.2012  
mehr

Harmonic Drive Youtube Channel Harmonic Drive Xing VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.)

FHA-C