Harmonic Drive
Baureihe LynxDrive
In den Servoantrieben der Baureihe LynxDrive werden AC-Servomotoren mit konzentrierter Wicklung und ein Harmonic Drive Getriebe zu einem kompakten und flach bauenden Antrieb kombiniert. Die Baureihe deckt einen maximalen Drehmomentbereich von 27 Nm bis 647 Nm ab und ist in Untersetzungen von 30 bis 160 für Drehzahlen bis max. 217 min-1 verfügbar.
Zusätzlich bieten wir zur Vervollständigung der Servoachse auch die zum LynxDrive zugehörigen digitalen Servoregler vom Typ SC-610 an, die sowohl als Strom-, Drehzahl- oder Positionsregler eingesetzt werden können.
Produktvorteile:
- Baugröße 20 / 32 / 40
- Untersetzungen 30 / 50 / 80 / 100 / 120 /160
- Maximale Drehmomente 27 Nm bis zu 647 Nm
- Maximale Drehzahlen bis zu 217 min-1
- Kreuzrollen Abtriebslager
- Mechanisch kompatibel zur Vorgängerversion FFA-A/B
- Synchronmotor mit konzentrierter Wicklung
- Motorwicklung für 230VAC bis zu 400VAC
- Korrosionsschutz entsprechend DIN 50021 / IEC 68-2-11
- Drehbare Anschlussstecker
- Schutzart IP65
- Universelles Motorfeedbackinterface für RESOLVER,
HIPERFACE Encoder, Inkrementeller Encoder oder
EnDat Encoder - Haltebremse optional