HDPL-CHarmonic Drive

Baureihe HDPL-C

Die Harmonic Drive Linearantriebe HDPL-C werden für Hochlast-Positionieraufgaben mit hohen Anforderungen an die Genauigkeit eingesetzt. Es können axiale Zug- und Druckkräfte bis zu ± 10000 N erzeugt werden. Durch die ausschließliche Verwendung von Präzisionskomponenten wird über einen Hub von 33 mm spielfrei positioniert.

Die Linearantriebe werden z. B. zur motorischen Feinverstellung der Querschlitten in Mehrspindeldrehautomaten erfolgreich eingesetzt.

Neue Produkte

Lesen Sie mehr über unsere aktuellen Produktneuheiten... mehr

News | Messekalender

Automatica 2012

Besuchen Sie uns auf der Automatica vom 22.05.-25.05.2012  
mehr

Eurosatory 2012

Besuchen Sie uns auf der Eurosatory vom 11.06.-15.06.2012  
mehr

Harmonic Drive Youtube Channel Harmonic Drive Xing VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.)

HDPL-C