Harmonic Drive
Baureihe CSD
Die neuen Harmonic Drive Einbausätze der Baureihe CSD zeichnen sich durch eine im Vergleich zur aktuellen HFUC Baureihe um fast 50 % verringerte Baulänge aus. Dies ermöglicht die Konstruktion von besonders flachbauenden Präzisionsantrieben und Teiltischen. Konstruktionen mit Hohlwelle sind möglich.
Produktvorteile
- Sehr kompakte Bauform, sehr kurze Baulänge
- Sehr geringes Gewicht
- Option Hohlwelle
- Hervorragende Positionier- und Wiederholgenauigkeit
- Hohe einstufige Untersetzungen
- Spielfreiheit