HFUSHarmonic Drive

Baureihe HFUS

Harmonic Drive hat die neuen HFUS-2A Einbausätze auf Basis der bewährten Harmonic Drive HFUC-2A Einbausätze entwickelt. Die Leistungsdaten dieser beiden Baureihen sind daher identisch. HFUS Einbausätze unterscheiden sich von HFUC Einbausätzen durch den nach außen gezogenen Flexspline Boden, der bei den HFUS Einbausätzen den Einsatz einer großen, zentralen Hohlwelle ermöglicht. Die HFUS Einbausätze werden auch in den HFUS-2UH Hohlwellenunits, den HFUS-2UJ Units mit Eingangswelle und den HFUS-2SO/-2SH "Simplicity Units" eingesetzt.

HFUS-2A Einbausätze sind neben der Standardversion in einer Sonderversion mit Kompakt-Flexspline, die im Vergleich zur Standardversion einen geringeren Außendurchmesser des Flexspline Bodens aufweist, erhältlich. Wegen der schnelleren Verfügbarkeit empfehlen wir den Einsatz der Standardversion.

Produktvorteile
  • Option Hohlwelle mit großem Innendurchmesser
  • Hohe Drehmomentkapazität
  • Hervorragende Positionier- und Wiederholgenauigkeit
  • Kompakte Bauform
  • Hohe einstufige Untersetzungen
  • Hohe Torsionssteifigkeit
  • Spielfreiheit
  • Hoher Wirkungsgrad

News | Messekalender

newdrive 2010

die neueste Ausgabe unseres Kundenmagazins  
mehr

Motek 2010

Besuchen Sie uns auf der Motek 2010  vom 13.09.-16.09.2010  
mehr