Harmonic Drive
Baureihe CSF-Mini
Die neuen CSF Mini-Getriebeboxen setzen in ihrer Leistungsklasse neue Maßstäbe bezüglich Kompaktheit, Präzision und Leistungsvermögen.
In den CSF Mini-Getriebeboxen kommen erstmals HFUC Getriebeeinbausätze in standardisierten Getriebeboxen zum Einsatz. Die verwendeten HFUC Getriebeeinbausätze zeichnen sich im Vergleich zu den bisher bei Mini-Getriebeboxen eingesetzten HDUC Getriebeeinbausätzen durch eine kürzere Bauweise bei verbesserter Genauigkeit, höherer Drehmomentkapazität und Torsionssteifigkeit und z. T. höherer Maximaldrehzahl aus. In Verbindung mit der neu eingeführten Untersetzung i=30 sind bei den CSF Mini-Getriebeboxen vergleichsweise hohe Abtriebsdrehzahlen möglich.
Als Abtriebslager kommt ein speziell entwickeltes Vierpunkt-Flanschlager zum Einsatz. Dadurch kann das Abtriebselement optional als Welle oder Flansch ausgeführt werden. Der Antrieb erfolgt wahlweise über eine Eingangswelle oder einen direkt gekoppelten Motor.
Produktvorteile
- Sehr kompakte Abmessungen
- Spielfreies Getriebe mit hoher Drehmomentkapazität, erweiterten Drehzahlgrenzen und verbesserter Torsionssteifigkeit und Genauigkeit
- Vierpunkt-Abtriebslager mit hoher Kippsteifigkeit und der Option Abtriebswelle/-flansch
- Diverse Adaptionsmöglichkeiten an der Eingangs- und Abtriebsseite
- Sehr geringes Gewicht - geeignet für Leichtbau-Anwendungen