GetriebeboxenHarmonic Drive

Getriebeboxen

Harmonic Drive Getriebeboxen basieren auf den Harmonic Drive Einbausätzen und beinhalten eine integrierte Abtriebslagerung. Alle Harmonic Drive Getriebeboxen profitieren von denselben Vorteilen, wie die Harmonic Drive Einbausätze und Units – Spielfreiheit, exzellente Präzision, Kompaktheit, hoher Wirkungsgrad und lange Lebensdauer. Das integrierte Abtriebslager ermöglicht die Aufnahme von hohen Kippmomenten und zeichnet sich durch hohe Kippsteifigkeit aus, was eine kostengünstige und kompakte Bauweise ermöglicht.

Harmonic Drive Getriebeboxen werden mit Lebensdauer-Fettschmierung geliefert, wodurch Wartungsfreiheit ermöglicht wird. Durch die verbesserten Leistungsmerkmale der neusten Generation der Harmonic Drive Getriebeboxen sind diese auch für hochdynamische Anwendungen geeignet.

Getriebeboxen der PMG Serie sind in zwei verschiedenen Versionen erhältlich. Zum einem mit einer Antriebswelle, oder zum Anderen mit einem direkten Anschluss für eine Motor Adaption. Alle PMG Getriebeboxen werden mit einer Abtriebswelle und integrierten Lagern geliefert.

Getriebeboxen der CSF-Mini Serie verwenden die neuesten Entwicklungen der Harmonic Drive Getriebetechnologie. Dies führt zu einer stark erhöhten Nutzlast, kombiniert mit einer reduzierten Baugröße und erhöhter Torsionssteifigkeit. Für mehr Flexibilität stehen bei den CSF-Mini Getriebeboxen sechs verschiedenen Varianten zur Verfügung, die durch verschiedene Optionen für die Abtriebsausführung, die Antriebsausführung und die Getriebegehäuse gebildet werden. Die Abtriebsseite kann wahlweise als Flansch oder Welle und die Antriebsseite als Welle oder Version für direkte Adaption eines Motors gewählt werden. Darüber hinaus stehen zwei verschiedene Gehäuseformen zur Verfügung.

Alle Harmonic Drive Getriebeboxen weisen die bekannte Qualität und Präzision von Harmonic Drive Produkten auf.

News | Messekalender

newdrive 2010

die neueste Ausgabe unseres Kundenmagazins  
mehr

Motek 2010

Besuchen Sie uns auf der Motek 2010  vom 13.09.-16.09.2010  
mehr