Harmonic Drive
Einbausätze
Die kompakten, spielfreien HFUC Einbausätze bestechen durch ein Maximum an Genauigkeit und sind der Ursprung einer ganzen Getriebefamilie für anspruchsvolle Antriebslösungen in verschiedensten Branchen.
Basierend auf der HFUC Technologie konnte bei den CPL Einbausätzen das Gewicht um beeindruckende 50%, sowie das Massenträgheitsmoment um 40% reduziert werden.
CSG Einbausätze sind schnittstellenkompatibel zu den HFUC-Einbausätzen, liefern aber höhere Drehmomente bzw. Lebensdauern.
CSD Einbausätze bauen kürzer als HFUC und vermeiden so oft auch Winkelgetriebe.
Den Wunsch nach einer großen zentralen Hohlwelle erfüllen HFUS Einbausätze mit Bravour.