Harmonic Drive
Baureihe CPL
Die Leichtbau-Einbausätze CPL basieren auf den bewährten HFUC Einbausätzen. Im Vergleich zu den HFUC Einbausätzen, die sich bereits durch ein geringes Gewicht auszeichnen, sind die Einbausätze CPL durch diverse Querschnittsreduzierungen und die zusätzliche Optimierung der Bohrbilder bei gleichen Leistungsdaten um bis zu 50 % gewichtsreduziert. Zusätzlich ist das Massenträgheitsmoment im Vergleich zum HFUC-Standard um ca. 40 % reduziert.
Die Einbausätze CPL weisen durch ihren modifizierten Wave Generator und Flexspline einen größeren Hohldurchmesser als vergleichbare HFUC Einbausätze auf. Am Flexspline werden zugunsten des Hohldurchmessers relativ kleine Schrauben in Verbindung mit den bewährten EKagrip-Scheiben eingesetzt.
Sie werden in Anwendungen mit besonders hohen Anforderungen an das Leistungsgewicht eingesetzt.
Produktvorteile:
-
Sehr geringes Gewicht
-
Hohe Drehmomentkapazität
-
Kompakte Bauform
-
Hohe einstufige Untersetzungen
-
Hohe Torsionssteifigkeit
-
Spielfreiheit
-
Lange Lebensdauer
-
Hohe Wirkungsgrade
-
Einfacher Einbau
-
Schnelle Montage