HFUSHarmonic Drive

Baureihe HFUS

Harmonic Drive® hat die neuen HFUS-2A Einbausätze auf Basis der bewährten Harmonic Drive® HFUC-2A Einbausätze entwickelt. Die Leistungsdaten dieser beiden Baureihen sind daher identisch. HFUS Einbausätze unterscheiden sich von HFUC Einbausätzen durch den nach außen gezogenen Flexspline Boden, der bei den HFUS Einbausätzen den Einsatz einer großen, zentralen Hohlwelle ermöglicht. Die HFUS Einbausätze werden auch in den HFUS-2UH Hohlwellenunits, den HFUS-2UJ Units mit Eingangswelle und den HFUS-2SO/-2SH "Simplicity Units" eingesetzt.

HFUS-2A Einbausätze sind neben der Standardversion in einer Sonderversion mit Kompakt-Flexspline, die im Vergleich zur Standardversion einen geringeren Außendurchmesser des Flexspline Bodens aufweist, erhältlich. Wegen der schnelleren Verfügbarkeit empfehlen wir den Einsatz der Standardversion.

Produktvorteile
  • Option Hohlwelle mit großem Innendurchmesser
  • Hohe Drehmomentkapazität
  • Hervorragende Positionier- und Wiederholgenauigkeit
  • Kompakte Bauform
  • Hohe einstufige Untersetzungen
  • Hohe Torsionssteifigkeit
  • Spielfreiheit
  • Hoher Wirkungsgrad

Neue Produkte

Lesen Sie mehr über unsere aktuellen Produktneuheiten... mehr

News | Messekalender

Automatica 2012

Besuchen Sie uns auf der Automatica vom 22.05.-25.05.2012  
mehr

Eurosatory 2012

Besuchen Sie uns auf der Eurosatory vom 11.06.-15.06.2012  
mehr

Harmonic Drive Youtube Channel Harmonic Drive Xing VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.)