CSF-MiniHarmonic Drive

Baureihe CSF-Mini

Die neuen CSF Mini-Getriebeboxen setzen in ihrer Leistungsklasse neue Maßstäbe bezüglich Kompaktheit, Präzision und Leistungsvermögen.

In den CSF Mini-Getriebeboxen kommen erstmals HFUC Getriebeeinbausätze in standardisierten Getriebeboxen zum Einsatz. Die verwendeten HFUC Getriebeeinbausätze zeichnen sich im Vergleich zu den bisher bei Mini-Getriebeboxen eingesetzten HDUC Getriebeeinbausätzen durch eine kürzere Bauweise bei verbesserter Genauigkeit, höherer Drehmomentkapazität und Torsionssteifigkeit und z. T. höherer Maximaldrehzahl aus. In Verbindung mit der neu eingeführten Untersetzung i=30 sind bei den CSF Mini-Getriebeboxen vergleichsweise hohe Abtriebsdrehzahlen möglich.
Als Abtriebslager kommt ein speziell entwickeltes Vierpunkt-Flanschlager zum Einsatz. Dadurch kann das Abtriebselement optional als Welle oder Flansch ausgeführt werden. Der Antrieb erfolgt wahlweise über eine Eingangswelle oder einen direkt gekoppelten Motor.

Produktvorteile
  • Sehr kompakte Abmessungen
  • Spielfreies Getriebe mit hoher Drehmomentkapazität, erweiterten Drehzahlgrenzen und verbesserter Torsionssteifigkeit und Genauigkeit
  • Vierpunkt-Abtriebslager mit hoher Kippsteifigkeit und der Option Abtriebswelle/-flansch
  • Diverse Adaptionsmöglichkeiten an der Eingangs- und Abtriebsseite
  • Sehr geringes Gewicht - geeignet für Leichtbau-Anwendungen

Neue Produkte

Lesen Sie mehr über unsere aktuellen Produktneuheiten... mehr

News | Messekalender

Automatica 2012

Besuchen Sie uns auf der Automatica vom 22.05.-25.05.2012  
mehr

Eurosatory 2012

Besuchen Sie uns auf der Eurosatory vom 11.06.-15.06.2012  
mehr

Harmonic Drive Youtube Channel Harmonic Drive Xing VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.)