UnitsHarmonic Drive

Units

Für die platzsparende Adaption an Servomotoren eignen sich besonders die Units der Baureihe HFUC-2UH.

Abgeleitet daraus ist die Familie der Harmonic Drive® CPU Units: die hochkompakte Getriebeeinheit ist eine perfekte Kombination aus Einbausatz und sehr kippsteifem Kreuzrollenlager.

Die CPU-M Units sind für den direkten Anbau an Motoren konzipiert.

CPU-H Units verfügen über eine große, zentrale Hohlwelle.

Über eine Welle angetrieben werden die Units der Baureihe CPU-S.

Die schnittstellenkompatible Baureihe CSG-2UH liefert höhere Drehmomente bzw. Lebensdauern als der Standard.

Die HFUS-2UH Units sind nicht nur vollständig gedichtete Getriebe mit gelagerter Eingangs-Hohlwelle sondern haben auch ein integriertes, kippsteifes Kreuzrollen-Abtriebslager.

Den Wunsch nach einer sehr großen Hohlwelle und erhöhter Drehmomentkapazität erfüllen die Units der Baureihe SHG-2UH. Damit ergänzen sie perfekt das CPU-H Produktprogramm für Anwendungen mit hohen Lasten.

Die sehr kompakten Units der Baureihen HFUS-2SO und -2SH, bestehen ausschließlich aus dem Einbausatz und dem dazugehörigen Kreuzrollenabtriebslager. Sie sind daher besonders gut für den Einsatz in Roboterachsen geeignet. Diese Units sind mit einem Standard Wave Generator (-2SO) oder mit Hohlwelle (-2SH) erhältlich.

AuslaufprodukteHFUS-2UJ

Neue Produkte

Lesen Sie mehr über unsere aktuellen Produktneuheiten... mehr

News | Messekalender

Automatica 2012

Besuchen Sie uns auf der Automatica vom 22.05.-25.05.2012  
mehr

Eurosatory 2012

Besuchen Sie uns auf der Eurosatory vom 11.06.-15.06.2012  
mehr

Harmonic Drive Youtube Channel Harmonic Drive Xing VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.)