Harmonic Drive
Baureihe CPU-M
Die CPU-M Unit ist für den direkten Anbau an Motoren konzipiert. Sie zeichnet sich neben ihrer verbesserten Getriebegenauigkeit und höheren Maximaldrehzahlen durch ihr großes , kippsteifes und präzises Antriebslager aus, das gleichzeitig als Gehäuse dient. Weitere wichtige Eigenschaften sind die universellen Anbaumöglichkeiten und der verbesserte Korrosionsschutz.
Produktvorteile
- Um bis zu 50% verbesserte Übertragungsgenauigkeit des Getriebes
- Neue entwickelte, sehr präzise, hoch belastbare und steife Abtriebslagerung
- Kompletter Korrosionsschutz
- Viton Dichtung mit Schutzlippe am Abtriebslager
- Abtriebsseitige Kompatibilität der unterschiedlichen CPU und CHA Baureihen
- Spielfreiheit, hohe Torsionssteifigkeit und hervorragende Wiederholgenauigkeit
- Hohe Drehmomentkapazität
- Kompakte Bauform und geringes Gewicht
- Lange Lebensdauer
- Hoher Wirkungsgrad
- Schnelle Montage und einfacher Einbau
- Wartungsfrei durch Lebensdauer-Fettschmierung