CPU-SHarmonic Drive

Baureihe CPU-S

Die CPU-S Unit weist eine Eingangswelle auf, die unterschiedliche Antriebsvarianten wie z. B. Zahnriemenscheiben, Zahnräder, Kegelräder usw. ermöglicht. Zusätzlich weist diese Unit eine verbesserte Getriebegenauigkeit und ein großes, kippsteifes und präzises Abtriebslager auf, das gleichzeitig als Gehäuse dient. Durch einen verbesserten Korrosionsschutz kann diese Unit auch in rauer Umgebung eingesetzt werden.

Produktvorteile
  • Um bis zu 50% verbesserte Übertragungsgenauigkeit des Getriebes
  • Neue entwickelte, sehr präzise, hoch belastbare und steife Abtriebslagerung
  • Kompletter Korrosionsschutz
  • Viton Dichtungen, am Abtriebslager zusätzlich mit Schutzlippe
  • Abtriebsseitige Kompatibilität der unterschiedlichen CPU und CHA Baureihen
  • Spielfreiheit, hohe Torsionssteifigkeit und hervorragende Wiederholgenauigkeit
  • Hohe Drehmomentkapazität
  • Kompakte Bauform und geringes Gewicht
  • Lange Lebensdauer
  • Hoher Wirkungsgrad
  • Schnelle Montage und einfacher Einbau
  • Wartungsfrei durch Lebensdauer-Fettschmierung

Neue Produkte

Lesen Sie mehr über unsere aktuellen Produktneuheiten... mehr

News | Messekalender

Automatica 2012

Besuchen Sie uns auf der Automatica vom 22.05.-25.05.2012  
mehr

Eurosatory 2012

Besuchen Sie uns auf der Eurosatory vom 11.06.-15.06.2012  
mehr

Harmonic Drive Youtube Channel Harmonic Drive Xing VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.)