FPAHarmonic Drive

Baureihe FPA

In den FPA-Servoantrieben werden AC-Servomotoren und ein Harmonic Planetengetriebe zu einem kompakten und flach bauenden Antrieb kombiniert. Die Baureihe deckt einen Drehmomentbereich bis 200 Nm ab und ist in Untersetzungen von 21 und 33 für Drehzahlen bis max. 1111 min-1 verfügbar.

Zusätzlich bieten wir zur Vervollständigung der Servoachse auch die zum FPA zugehörigen digitalen Servoregler an, die sowohl als Strom-, Drehzahl- oder Positionsregler eingesetzt werden können. Diese Geräte sind für den Betrieb am 320V-Zwischenkreis und für Resolver- und EnDat-Rückmeldung geeignet.

Produktvorteile
  • Kompaktes Antriebsdesign
  • Erweiterung des Drehzahlbereichs
  • Niedriges Trägheitsmoment
  • Motorwicklungen für 320/560 VDC (L-/H-Variante)
  • Resolver, Inkremental-Encoder oder Absolut-Encoder
  • Kompatibilität zu marktüblichen Servoverstärkern, z. B. Simodrive/Simovert, Indradrive
  • Drehmomentbereich bis 300 Nm
  • Drehzahlbereich bis 1111 U/min
  • Verfügbar in 3 Baugrößen mit i=21 oder 33
  • Verfügbar in 1 Baugröße mit i=9, 21, 37, 45 
  • Mit Regelgerät SC-610 lieferbar

News | Messekalender

newdrive 2010

die neueste Ausgabe unseres Kundenmagazins  
mehr

Motek 2010

Besuchen Sie uns auf der Motek 2010  vom 13.09.-16.09.2010  
mehr