SC-610Harmonic Drive

Leistungsdaten Servoregler Baureihe SC-610

EigenschaftenEinheit SC-610-2 SC-610-5 SC-610-7
Spannungsversorgung
Einphasig (+15%, -20%)
[VAC] 230
Nominale DC-Bus-Spannung [VDC] 320
Nominalstrom [Arms] 2.5 5 7.5
Maximalstrom (ca. 2.5 sec.) [Arms] 5 10 15
Nominale Ausgangsleistung [KVA] 1.01 2.17 2.99
Zykluszeiten
(Strom-, Drehzahl-, Lageregler)
[ms] 0.125 / 0.250 / 0.5
Betriebsarten
(üper Setup-Software konfigurierbar)
  Stromregelung mit ±10V analoger Sollwertvorgabe;
Drehzahlregelung mit ±10V analoger Sollwertvorgabe;
Puls-Folge-Betrieb mit Takt-Richtungssignal (24V-Pegel);
Handwheel für Master Slave Achssynchronisation
(5V-Pegel);
Positionierung mit dem Standardgerät:
16 Positionen können über 4 digitale Eingänge angewählt werden (24V-Level);
Positionierung mit dem Gerät mit erweiterten Ein/Ausgängen:
256 Positionen können über 8 digitale Eingänge angewählt werden (24V-Level);
Feedback-Systeme   Resolver (2-pole), Hiperface Encoder (Sinus Cosinus), TTL- Encoder oder EnDat-Absolutgeber
Encodermonitor   A, B, C-Signal nach RS-422-Standard
Abmessungen (Höhe x Tiefe) [mm] 173 x 152.5
Abmessungen Standardgerät (Breite) [mm] 67.5 92.5 109
Abmessungen Gerät mit I/O-Erweiterung (Breite) [mm] 84 109 109
Umgebungstemperatur (Betrieb) [°C] +5 °C - +40 °C
(Leistungsreduktion 2,5%/K at 40°C < T < 50°C)
Gewicht (Standardgerät) [Kg] 1.24 2.13 2.19

Hinweise und Erläuterungen zu den Leistungsdaten

Neue Produkte

Lesen Sie mehr über unsere aktuellen Produktneuheiten... mehr

News | Messekalender

MSV 2010

Besuchen Sie uns auf der MSV vom 13.09.-17.09.2010  
mehr

Motek 2010

Besuchen Sie uns auf der Motek vom 13.09.-16.09.2010  
mehr

Harmonic Drive Youtube Channel Harmonic Drive Xing VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.)