Harmonic Drive
Servoprodukte
Servoantriebe
|
Der CHA und FHA-C Hohlwellenantrieb verbindet ein Harmonic Drive Getriebe mit Kreuzrollenabtriebslager mit einem kompakten, kurz bauenden Antrieb. Herausragendes Merkmal dieser Antriebe ist die zentrale Hohlwelle, z.B. für die Durchführung von Kabeln, Wellen, Laserstrahlen usw. Die neue CHA-Serie ist die leistungsgesteigerte Weiterentwicklung der FHA-C Serie. |
|
|
Beim CHM handelt sich um eine Motortechnologie “made in Germany“. Als Motorenbausätze nach Kundenspezifikation und mit Sensoren für Position, Drehzahl, Beschleunigung und Drehmoment erhältlich, bietet der CHM eine optimale Integration in Ihre Maschinenumgebung. |
|
| Die FHA-C mini Baureihe ist die zur Zeit kompakteste Hohlwellenantriebsserie, die verfügbar ist. | |
|
In den Kompaktantrieben der Baureihe FFA-A/-B werden AC-Servomotoren mit einem Harmonic Drive Getriebe zu einem kompakten und trägheitsarmen Antrieb kombiniert. Durch den wahlweisen Einsatz von Resolver, inkrementellem Encoder oder multiturn absolutem Encoder wird der Antrieb kompatibel zu marktüblichen Servoreglern.
In den Servoantrieben der Baureihe FFA-C werden AC-Servomotoren mit Einzahnwicklung und ein Harmonic Drive Getriebe zu einem kompakten und flach bauenden Antrieb kombiniert. Die Baureihe deckt einen Maximalen Drehmomentbereich von 27 Nm bis 647 Nm ab und ist in Untersetzungen von 30 bis 160 für Drehzahlen bis max. 217 min-1 verfügbar. |
|
|
In den Kompaktantrieben der Baureihe FPA werden AC-Servomotoren mit einem Harmonic Planetengetriebe zu einem kompakten und trägheitsarmen Antrieb kombiniert. Durch den wahlweisen Einsatz von Resolver, inkrementellem Encoder oder multiturn absolutem Encoder wird der Antrieb kompatibel zu marktüblichen Servoreglern.
Ergänzend zu den Baureihen FHA-C, FFA und FPA bieten wir auch die zugehörigen digitalen Servoregler der Baureihe SC-610 an, die sowohl als Strom-, Drehzahl- oder Positionsregler eingesetzt werden können. Sie sind für den Betrieb an 230V AC Netzspannung und für den Anschluss diverser Messsysteme geeignet. |
|
|
Die RSF-Mini Serie sind ultrakompakte AC-Servoantriebe bestehend aus einem hoch präzisem Harmonic Drive Getriebe und einem ultra kleinem AC Servomotor. Der RSF-5A ist auch in einer Ausführung mit Bremse lieferbar. Betrieben mit unserem HA-680 Servoregler oder einem anderen marktüblichen Servoreglern für 24VDC demonstriert der RSF-Mini seine volle Performance. Kompakte Maschinen und Fertigungseinrichtungen zur Herstellung hochgenauer Produkte können von den hervorragenden Eigenschaften der RSF-Supermini Serie profitieren. |
|
|
Die HA-680 Servoregler sind speziell für die RSF- und FHA-mini Serie entwickelt. Der digitale Servoregler ist zum Betrieb an 24VDC geeignet und als Strom-, Drehzahl oder Positionsregler einsetzbar. |
|
|
Die PMA-Servoantriebe in bewährter Gleichstromtechnik sind mit Encodern zur feinfühligen Drehzahl- und Lageregelung ausgestattet.
Die neue Torquemotoren Generation TorkDrive bietet eine unübertroffene Leistungsdichte. Sie sind die geeignete Antriebslösung, wenn ein Höchstmaß an Dynamik, Genauigkeit und Systemsteifigkeit gefordert wird.
|