FHA-C miniHarmonic Drive

Baureihe FHA-C mini

In den Servoantrieben der Baureihe FHA-C mini wurden die präzisen Harmonic Drive® Getrieben perfekt mit hochdynamischen AC-Motoren kombiniert – unübertroffen von Systemen mit konventioneller Getriebetechnik. Eingesetzt in anspruchvollen industriellen Anwendungen zur Positionierung arbeiten sie auf engstem Bauraum äußerst präzise und zuverlässig. Die sinus-kommunierten AC-Servomotoren besitzen über einen weiten Drehzahlbereich einen gleichförmigen Drehmomentverlauf und arbeiten ohne Bürstenverschleiß wie man ihn bei DC-Motoren kennt. Direkt auf der Motorwelle montierte Encoder liefern exakte Signale zur Positionserkennung. Durch die Fettschmierung der spielfreien Getriebe sind die Systeme während einer langen Lebensdauer wartungsfrei.

Die volldigitalen Servoregler der Baureihe SC-610 und HA-680 stehen für die Ansteuerung der Servoantriebe zur Verfügung. Eine menügeführte Setup-Software unter MS-Windows ermöglicht eine komfortable Parametrierung und Fehlerdiagnose.

Produktvorteile
  • Super Kompakte Bauform
  • Spielfreies Getriebe
  • Hohlwelle von 6,2mm bis 13,5mm
  • 4-Punktlager oder Kreuzvollenlager
  • Motorwicklung für 18 VAC oder 230VAC
  • TTL-Encoder mit 2000 I/U
  • Synchronmotor mit Einzelpolwicklung

Neue Produkte

Lesen Sie mehr über unsere aktuellen Produktneuheiten... mehr

News | Messekalender

Automatica 2012

Besuchen Sie uns auf der Automatica vom 22.05.-25.05.2012  
mehr

Eurosatory 2012

Besuchen Sie uns auf der Eurosatory vom 11.06.-15.06.2012  
mehr

Harmonic Drive Youtube Channel Harmonic Drive Xing VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.)