Harmonic Drive
Baureihe PMA
Die DC-Miniservoantriebe der Baureihe PMA setzen sich zusammen aus dem Harmonic Drive® Getriebe in kleiner bzw. kleinster Baugröße und aus einem Gleichstrommotor inkl. Mess-System. Als Mess-System sind jeweils Inkrementalgeber verfügbar. Die Baugrößen 8,11,14 sind alternativ auch mit Haltebremse lieferbar. Wesentliche Merkmale dieser Antriebe sind:
- Harmonic Drive® Präzision im unteren Leistungsbereich
- Einfache Anbindung an gängige Gleichstromregler über Inkrementalgeber
- 12 V / 24 V Nennspannung
- Drehmomentbereich bis 20 Nm
- Drehzahlbereich bis 180 U/min
- Wiederholungsgenauigkeit ca. +/- 1'
- Verfügbar in vier Baugößen und Untersetzungenvon 50:1 bis 110:1 (mit Encoder)