Harmonic Drive
Baureihe YukonDrive
Die leistungsfähigen Servoregler YukonDrive bieten die ideale Ergänzung zu den präzisen Servoantrieben und - motoren der Harmonic Drive AG.
Der YukonDrive ist optimiert für den Einsatz im unteren und mittleren Leistungsbereich und bestens geeignet für hochdynamische Bewegungen.
Produktvorteile:
-
Höchstes Leistungsvolumen in drei kompakten Bauformen
-
3 A bis 8 A Bemessungsstrom bei 1/3 x 230 VAC Netzeinspeisung
-
2 A bis 6,5 A Bemessungsstrom bei 3 x 400 VAC bis 480 VAC Netzeinspeisung
-
Üerlastfähigkeit bis 300%
-
Modernste Kommunikationsschnittstellen z. B. EtherCAT, SERCOS III
-
Bewährte Kommunikationsschnittstellen z. B. SERCOS II, CANopen (DS301/DSP402)