CHAHarmonic Drive

Baureihe CHA

In den digitalen AC-Hohlwellenantrieben der Baureihe CHA werden die präzise Harmonic Drive® Getriebe perfekt mit hochdynamischen AC-Motoren kombiniert – unübertroffen von Systemen mit konventioneller Getriebetechnik.

Eingesetzt in anspruchsvollen industriellen Anwendungen zur Positionierung, arbeiten sie auf engstem Bauraum äußerst präzise und zuverlässig.
Durch den Einsatz eines HIPERFACE® oder Siemens kompatiblem Motorfeedback-Systems mit sinusförmigen Signalverlauf ist die neue CHA-Baureihe mit Sinus/Cosinus Encoder kompatibel zu vielen auf dem Markt befindlichen digitalen AC-Servoverstärkern für Sinus/Cosinus-Motorfeebacksysteme, z.B. SINAMICS®, SIMODRIVE® und SIMOVERT-MASTERDRIVES® oder NUM MDLU.
Zusätzlich bietet die Harmonic Drive AG zur Vervollständigung der Servoachse auch die zum CHA zugehörigen digitalen Servoregler vom Typ SC-610 an, die sowohl als Strom-, Drehzahl- oder Positionsregler eingesetzt werden können.

Produktvorteile
  • Spielfreies Getriebe
  • Hohlwelle von 18 mm bis 45 mm
  • Übertragungsgenauigkeit kleiner ± 60 arcsec
  • Wiederholgenauigkeit kleiner ± 6 arcsec
  • Sinuskommutierter AC-Hohlwellenmotor für besten Gleichlauf
  • Motorwicklungen für 320 VDC / 600 VDC
  • Wicklungstemperaturüberwachung mit Temperatursensor
  • Hoch belastbares und kippsteifes Kreuzrollenabtriebslager
  • Inkrementeller oder multiturn absoluter Encoder für Betrieb an SINAMICS®, SIMODRIVE® und SIMOVERT MASTERDRIVES MC
  • HIPERFACE®-Encoder für den Betrieb an Harmonic Drive® Servoregler SC610 oder einer Vielzahl anderer Servoregler. (NUM, CT, Danaher Motion, Elau, etc.)
  • Gute Regelbarkeit auch bei kleinen Drehzahlen
  • Anschluss kompatibel zur Baureihe CPU
  • Kompletter Korrosionsschutz

Neue Produkte

Lesen Sie mehr über unsere aktuellen Produktneuheiten... mehr

News | Messekalender

Automatica 2012

Besuchen Sie uns auf der Automatica vom 22.05.-25.05.2012  
mehr

Eurosatory 2012

Besuchen Sie uns auf der Eurosatory vom 11.06.-15.06.2012  
mehr

Harmonic Drive Youtube Channel Harmonic Drive Xing VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.)