TorkDriveHarmonic Drive

TorkDrive

Die neue TorkDrive Torquemotoren Generation bietet eine unübertroffene Leistungsdichte. Sie sind die geeignete Antriebslösung, wenn ein Höchstmaß an Dynamik, Genauigkeit und Systemsteifigkeit gefordert wird.  Die TorkDrive Torquemotoren sind für den Einbau vorgesehen. Stator und Rotor werden als Einzelkomponenten geliefert. Die Funktionsweise entspricht dem eines Synchron Servomotors. Der Rotor ist mit Permanentmagneten versehen, im Stator befindet sich die Wicklung. Die hochpolige Ausführung der Wicklung verleiht dem TorkDrive Torquemotor höchste Drehmomente bei niedrigen Drehzahlen.

Im Gegensatz zu konventionellen Motoren werden Torquemotoren direkt in die Maschinenkonstruktion integriert. Die sonst üblichen Übertragungselemente wie z.B. Getriebe, Kugelrollspindeln oder Zahnriemen entfallen. Ein weiterer Vorteil ist der geringe Platzbedarf.

Die TorkDrive Torquemotoren Baureihe steht für hochpräzise Anwendungen als Einbaumotoren für die direkte Integration in das Maschinendesign zur Verfügung. Optional kann eine Wasserkühlung vorgesehen werden um eine noch höhere Leistungsdichte zu erzielen. Zusätzlich wird der Wärmeeintrag in die Maschine verringert und somit die Genauigkeit erhöht.

Die Harmonic Drive AG verfügt nicht nur über die passenden Torquemotoren , sondern bietet auch kompetente Beratung bei der Antriebsauslegung und dem Antriebsdesign.

Anwendungsspezifisch bieten wir auch komplette Antriebssysteme inkl. Messsystemen, Lagerung und Gehäuse aus einer Hand an.

Produktvorteile:

  • Hohes Drehmoment
  • Kompakte Bauform
  • Große Hohlwelle
  • Hoher Wirkungsgrad
  • Kein Verdrehspiel
  • Hohe Steifigkeit
  • Wartungsarm

News | Messekalender

newdrive 2010

die neueste Ausgabe unseres Kundenmagazins  
mehr

Motek 2010

Besuchen Sie uns auf der Motek 2010  vom 13.09.-16.09.2010  
mehr