Harmonic Drive
Baureihe HDPL-C
Die Harmonic Drive Linearantriebe HDPL-C werden für Hochlast-Positionieraufgaben mit hohen Anforderungen an die Genauigkeit eingesetzt. Es können axiale Zug- und Druckkräfte bis zu ± 10000 N erzeugt werden. Durch die ausschließliche Verwendung von Präzisionskomponenten wird über einen Hub von 33 mm spielfrei positioniert.
Die Linearantriebe werden z. B. zur motorischen Feinverstellung der Querschlitten in Mehrspindeldrehautomaten erfolgreich eingesetzt.