Harmonic Drive
Baureihe HDPL
Die Harmonic Drive Linearantriebe HDPL werden für Hochlast-Positionieraufgaben mit hohen Anforderungen an die Genauigkeit eingesetzt. Je nach Bautyp können axiale Zug- und Druckkräfte bis zu ± 13000N erzeugt werden. Durch die ausschließliche Verwendung von Präzisionskomponenten wird über einen Hub von ca. 10 bis 20 mm spielfrei positioniert.
Die Linearantriebe werden im Stoffauflauf und Coater von Papiermaschinen, in der Quer- und Seitenregisterung von Druckmaschinen und zur Werkzeugnachstellung in Werkzeugmaschinen erfolgreich eingesetzt.