Harmonic Drive
Wickelgetriebe
Harmonic Drive Wickelgetriebe sind kundenspezifische Planetengetriebe mit einem hohen Anspruch an Zuverlässigkeit. Das Sonderplanetengetriebe wird über den Planetenträger angetrieben, besteht aus zwei Sonnenrädern und einem Doppelplanetenrad. Ein Hohlrad wird bei dieser Bauform nicht verwendet. Das gesamte Getriebegehäuse ist als Planetenträger (Antriebselement) ausgelegt und rotiert im Betrieb mit bis zu 4000 min-1. Dieses dynamisch ausgewuchtete System muss spielarm ausgeführt werden und zuverlässig im 24h-Betrieb arbeiten. Eingesetzt werden diese Wickelgetriebe in Statorwickelmaschinen. Mit Hilfe des Wickelgetriebes wird durch die zentrale Hohlwelle und zwischen den Planetenrädern der Draht für die zu wickelnden Statorwicklungen von Elektromotoren geführt.