CPU-MHarmonic Drive

Baureihe CPU-M

Die CPU-M Unit ist für den direkten Anbau an Motoren konzipiert. Sie zeichnet sich neben ihrer verbesserten Getriebegenauigkeit und höheren Maximaldrehzahlen durch ihr großes , kippsteifes und präzises Antriebslager aus, das gleichzeitig als Gehäuse dient. Weitere wichtige Eigenschaften sind die universellen Anbaumöglichkeiten und der verbesserte Korrosionsschutz.

Produktvorteile
  • Um bis zu 50% verbesserte Übertragungsgenauigkeit des Getriebes
  • Neue entwickelte, sehr präzise, hoch belastbare und steife Abtriebslagerung
  • Kompletter Korrosionsschutz
  • Viton Dichtung mit Schutzlippe am Abtriebslager
  • Abtriebsseitige Kompatibilität der unterschiedlichen CPU und CHA Baureihen
  • Spielfreiheit, hohe Torsionssteifigkeit und hervorragende Wiederholgenauigkeit
  • Hohe Drehmomentkapazität
  • Kompakte Bauform und geringes Gewicht
  • Lange Lebensdauer
  • Hoher Wirkungsgrad
  • Schnelle Montage und einfacher Einbau
  • Wartungsfrei durch Lebensdauer-Fettschmierung

News | Messekalender

newdrive 2010

die neueste Ausgabe unseres Kundenmagazins  
mehr

Motek 2010

Besuchen Sie uns auf der Motek 2010  vom 13.09.-16.09.2010  
mehr