CSG-2UHHarmonic Drive

Baureihe CSG-2UH

Bei der CSG-2UH Unit wurde der CSG Einbausatz mit einem sehr kippsteifen Kreuzrollen-Abtriebslager zu einer kompakten Getriebeeinheit kombiniert. Die Einbausätze der Baureihe CSG sind bei deutlich erhöhter Lebensdauer wesentlich stärker belastbar als vergleichbare HFUC Getriebe. Die Hauptabmessungen sind zu den HFUC Units gleicher Baugröße identisch. Durch das hoch belastbare Abtriebslager kann eine zusätzliche Lagerung entfallen und damit insgesamt eine sehr kostengünstige Konstruktion realisiert werden. Die CSG Units zeichnen sich durch hohe Genauigkeit bei kompakten Abmessungen aus.

Produktvorteile
  • Sehr hohe Drehmomentkapazität und Lebensdauer
  • Hoch belastbare Abtriebslagerung
  • Hervorragende Positionier- und Wiederholgenauigkeit
  • Kompakte Bauform
  • Hohe einstufige Untersetzungen
  • Hohe Torsionssteifigkeit
  • Spielfreiheit
  • Hoher Wirkungsgrad
  • Einfacher Einbau

News | Messekalender

newdrive 2010

die neueste Ausgabe unseres Kundenmagazins  
mehr

Motek 2010

Besuchen Sie uns auf der Motek 2010  vom 13.09.-16.09.2010  
mehr