Harmonic Drive
Aereo Passeggeri Unità di controllo posizione
Riduttore componibile leggero
I riduttori Harmonic Drive® sono impiegati in larga parte negli strumenti di misura. Questa unità di controllo di posizione serve a misurare la posizione della superficie delle ali di un aereo commerciale. Rapporto di riduzione elevato, eccellente precisione e, soprattutto, peso e dimensioni contenute sono i punti chiave che hanno dettato l'impiego del nostro principio funzionale, unico al mondo. In questo esempio progettuale, un riduttore componibile HDUF è usato per muovere due resolver.
E' stato scelto questo modello a causa della bassa coppia necessaria e, soprattutto, a causa del ridotto spazio disponibile. L'albero d'ingresso scanalato è accoppiato ad una coppia conica che trasmette il movimento ad un albero secondario che agisce sulla superficie di controllo. Questo albero d'ingresso muove il Wave Generator. Il Circular Spline è l'elemento fisso ed il Dynamic Spline muove i resolver tramite un ingranaggio a denti dritti accoppiato ad un doppio pignone.
Il riduttore Harmonic Drive® viene usato in combinazione con lo stadio ad ingranaggi per ridurre a meno di 360° l'angolo di rotazione dell'albero all'ingresso dei resolver. Per motivi di sicurezza, vengono montati due resolver in parallelo in questa applicazione molto critica per il volo. Il riduttore è prodotto in acciaio inossidabile per proteggerlo dalla corrosione ed ha una lubrificazione speciale per operare a basse temperature.