Harmonic Drive
Scatola di comando Attuatore Valvolare
Attuatore Speciale
Attuatore Valvolare
I riduttori Harmonic Drive® sono perfetti per l'uso come attuatori valvolari, come vengono tipicamente applicati, per regolare la consistenza della pasta, nelle macchine per la produzione della carta. Il movimento della valvola è effettuato da un motore passo-passo con encoder accoppiato ad un riduttore componibile serie HDUC. Questo riduttore assicura un posizionamento preciso e senza gioco per tutta la vita operativa dell'attuatore. Il corpo dell'attuatore è prodotto in acciaio inossidabile e, grazie a guarnizioni speciali, garantisce una classe di protezione IP 65.
Per ridurre al minimo la lunghezza assiale, l'albero d'uscita viene realizzato in modo da poter posizionare i cuscinetti di supporto esternamente al Flexspline. Come mostrato nel disegno, è presente una manopola per consentire la regolazione manuale nel caso di mancanza di potenza al motore.