Pietre miliariHarmonic Drive

Pietre miliari

1996

L’Azienda ottiene per la prima volta la certificazione in conformità con la norma DIN EN ISO 9001. Si tratta di un passo logico, che intende presentare anche all’esterno gli alti standard di qualità dell’Azienda. I miglioramenti attuati in tutti i processi e le strutture dell’Azienda, molto al di là dei requisiti minimi prescritti, vengono costantemente portati avanti nell’ottica del cosiddetto “Total Quality Management”.

1998

Vengono fatti grandi investimenti nell’acquisto di macchine utensili CNC, utensili speciali, macchine e strumenti di prova, il tutto nelle versioni più avanzate, per lo sviluppo e la produzione di riduttori Harmonic Drive®. Per garantire gli alti standard di qualità, vengono assunti e formati altri collaboratori qualificati. Grazie all’adozione di tali misure, presso la sede principale di Limburg possono ora essere sviluppati e prodotti non solo riduttori completi e soluzioni personalizzate, ma anche riduttori e attuatori speciali per il mercato europeo.

1999

La Harmonic Drive Antriebstechnik GmbH si trasforma in Harmonic Drive AG. Gli obiettivi perseguiti con la trasformazione della ditta in società per azioni sono, da un lato, il desiderio di perpetuare le attività dell’Azienda anche in futuro, e dall’altro il raggiungimento di una maggiore trasparenza. In tal modo si intende rinforzare la fiducia riposta dalla clientela nel futuro dell’Azienda. F ino ad oggi la maggioranza delle azioni della società é posseduta da privati.

2001

Lo sviluppo di nuovi progetti è l’elemento propulsore che porta al conseguimento del migliore risultato d’esercizio dell’Azienda dalla sua fondazione. Mainz-Gonsenheim è la sede della nostra ditta consociata Micromotion GmbH, specializzata nello sviluppo e nella produzione di microattuatori di precisione.

2002

Per la fine dell’anno, i dipendenti di Harmonic Drive AG sono in tutto 150: dal 1997, il personale si è raddoppiato. Anche in futuro, saranno i clienti a determinare l’attività della Harmonic Drive AG e quella dei suoi dipendenti.

2004

Al fine di consolidare le vendite in Gran Bretagna, sono costituite delle ditte consociate. Con la costituzione della Harmonic Drive Polymer GmbH a Hallstadt si intende rispondere alle esigenze del mercato in termini di attuatori di precisione in materiali plastici.

2006

In Novembre 2006, in Harmonic Drive AG, è stato inaugurato il nuovissimo Centro di Sviluppo Tecnologico e di Progettazione. Con ciò è stato fatto un nuovo passo per ulteriori sviluppi tecnologici nella progettazione di riduttori ed attuatori di precisione. La Ovalo GmbH, filiale di Harmonic Drive AG controllata al 100%, sta per essere aperta. Questa nuova azienda sviluppa e industrializza riduttori particolari e sistemi meccatronici da utilizzare in applicazioni su larga scala.

2007

Per potenziare l'organizzazione delle vendite all'estero sono state aperte a Vienna l'Harmonic Drive Austria GmbH e a Bilbao l'Harmonic Drive Espana S.L.U.

2008

Quest'anno verrà preso un ulteriore provvedimento per assicurare una direzione aziendale duratura e orientata al futuro. Reinhardt Ernst, da Presidente della Direzione diventerà Presidente del Consiglio di Amministrazione. Allo stesso tempo sarà nominata una nuova Direzione con Ekrem Sirman (Presidente) e Masanao Kobayashi (Vice Presidente).

2009

La crescente attività commerciale della Ovalo richiede un'area di produzione più ampia. Per questa ragione alla fine del 2008 saranno gettate le fondamenta per un nuovo stabilimento a Limburg-Offheim, che sarà terminato nel novembre 2009. La Ovalo sarà certificata ISO/TS 16949:2002. Le società della Harmonic Drive AG impiegano 330 persone.

Nuovi prodotti

Leggete per scoprirne di più sulle nostre ultime novità… Avanti

News | Calendario fiere

Newdrive 2011

Numero di Primavera 2011:  
Avanti

Harmonic Drive Youtube Channel Harmonic Drive Xing VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.)