FHA-ECHarmonic Drive

Serie FHA-EC

I Servoattuatori digitali AC Serie FHA, con foro passante ed Encoder Seno/Coseno, abbinando un riduttore Harmonic Drive di precisione ed un servomotore AC ad elevata dinamicità, consentono di ottenere prestazioni ineguagliabili con i tradizionali servosistemi. Sono l’ideale in applicazioni industriali dove siano richieste precisione di movimento ed elevata capacità di coppia con piccolo ingombro. Un encoder Hiperface o compatibile-Siemens, con uscita sinusoidale, fornisce il segnale di feedback per il Servoattuatore FHA con Encoder Seno/Coseno. L’attuatore è compatibile coi migliori azionamenti digitali presenti sul mercato, come i Simodrive 611D/611U/SIMOVERT-MASTERDRIVES, o NUM MDLU.

Avantaggi Serie FHA-EC
  • Riduttore ad elementi componibili senza gioco
  • Foro passante diametro da 18 mm, fino a 45 mm.
  • Precisione di posizionamento < ± 60 secondi d’arco
  • Ripetibilità < 6 secondi d’arco
  • Servomotore AC a commutazione sinusoidale per movimenti precisi
  • Avvolgimento motore 600 VDC
  • Monitoraggio temperatura dell’avvolgimento con sensore termico KTY-84-130
  • Encoder Seno-Coseno per uso con SIMODRIVE 611 D/U e SIMOVERT MASTERDRIVES MC
  • Encoder HIPERFACE® compatibile coi migliori Servo-Drivers esistenti (NUM, CT, Kollmorgen-Seidel, Elau, ecc.)
  • Buona regolazione di posizione anche a bassa velocità
  • Valore assoluto via interfaccia EnDat
  • Ripetibilità ± 20 secondi d’arco
  • Segnale di posizione assoluta su 360° in uscita
  • Senza necessità di ciclo di homing
  • Fine corsa non necessari

Nuovi prodotti

Leggete per scoprirne di più sulle nostre ultime novità… Avanti

News | Calendario fiere

Newdrive 2011

Numero di Primavera 2011:  
Avanti

Harmonic Drive Youtube Channel Harmonic Drive Xing VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.)