HDPL-CHarmonic Drive

Serie HDPL-C

Gli Attuatori Lineari Harmonic Drive Serie HDPL-C sono stati appositamente studiati per applicazioni che richiedono un posizionamento preciso con carichi elevati. Questi attuatori possono esercitare forze in tensione e trazione fino a ± 10000 N con una ripetibilità di 1 Micron. Gli Attuatori sono costruiti con componenti di alta qualità, che consentono di ottenere un posizionamento senza gioco su una corsa di 33 mm. Gli Attuatori Lineari vengono per esempio utilizzati su un Tornio Multi-mandrino per la regolazione fine dello spostamento radiale.

Nuovi prodotti

Leggete per scoprirne di più sulle nostre ultime novità… Avanti

News | Calendario fiere

Newdrive 2011

Numero di Primavera 2011:  
Avanti

Harmonic Drive Youtube Channel Harmonic Drive Xing VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.)