CPLHarmonic Drive

Riduttori componibili CPL

Il riduttore componibile CPL è basato sui componenti del HFUC. Rispetto al riduttore componibile HFUC che è già caratterizzato da un elevato rapporto coppia/peso, il riduttore componibile CPL è stato ulteriormente ottimizzato mediante un attento progetto della sezione e una rimozione di materiale per ottenere una ulteriore riduzione di peso del 50%. Inoltre il momento di inerzia risulta ridotto di circa il 40%.

Il riduttore componibile CPL ha un Wave Generator modificato con un foro più largo rispetto a quello del HFUC. Il diametro interno del Flexspline è stato anch'esso aumentato grazie all'uso di viti di diametro inferiore con guarnizioni Ekagrip.

Il riduttore componibile CPL è stato progettato per l'impiego laddove sia richiesto un elevato rapporto tra potenza e peso.

Vantaggi:

  • Peso molto basso
  • Elevata capacità di coppia
  • Dimensioni compatte
  • Elevato rapporto di riduzione a uno stadio
  • Alta rigidità torsionale
  • Gioco zero
  • Lunga vita operativa
  • Alto rendimento
  • Semplicità di installazione
  • Montaggio rapido

Nuovi prodotti

Leggete per scoprirne di più sulle nostre ultime novità… Avanti

News | Calendario fiere

Newdrive 2011

Numero di Primavera 2011:  
Avanti

Harmonic Drive Youtube Channel Harmonic Drive Xing VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.)

CPL