Harmonic Drive
Serie HFUS
Harmonic Drive ha sviluppato i nuovi riduttori componibili Serie HFUS-2A sulla base della comprovata Serie Harmonic Drive HFUC-2A. Entrambe le serie presentano quindi le stesse caratteristiche tecniche. I riduttori componibili HFUS si distinguono da quelli della serie HFUC per il loro Flexspline che si apre verso l’esterno, che consente l’inserimento di un grande albero cavo nei riduttori componibili HFUS. I riduttori componibili Serie HFUS trovano impiego anche nei riduttori incarterati Serie HFUS-2UH, nei riduttori incarterati HFUS-2UJ con albero in ingresso e nei riduttori HFUS-2SO/-2SH ("Simplicity Units"). I riduttori ad elementi componibili Serie HFUS-2A sono disponibili, oltre che nella versione standard, in una versione speciale con Flexspline accorciato, che rispetto alla versione standard ha un Flexspline dal diametro esterno notevolmente ridotto. Per ragioni di disponibilità, consigliamo l’impiego della versione standard.
Avantaggi Serie HFUS
- Foro passante opzionale con largo diametro interno
- Elevata capacità di coppia
- Eccellente precisione di posizionamento e ripetibilità
- Design compatto
- Alti rapporti di riduzione ad unico stadio
- Elevata rigidità torsionale
- Gioco zero
- Alto rendimento