Harmonic Drive
Riduttori incarterati
I riduttori Harmonic Drive si basano sui riduttori componibili Harmonic Drive e includono un cuscinetto di uscita integrato. Tutti i riduttori Harmonic Drive beneficiano degli stessi vantaggi dei riduttori componibili e delle unità: gioco zero, eccellente precisione, compattezza, grande rendimento e lunga durata di vita. Il cuscinetto di uscita integrato fornisce un'alta capacità di carico e rigidità. Questo rende spesso non necessario un ulteriore cuscinetto per il carico, consentendo un design compatto ed economico.I riduttori Harmonic Drive vengono forniti lubrificati con il grasso a vita e non richiedono quindi manutenzione. Il miglioramento delle prestazioni dei riduttori Harmonic Drive di ultima generazione li rende adatti ad applicazioni altamente dinamiche.
I riduttori della serie PMG sono disponibili in due versioni: albero sporgente in ingresso o predisposto per una diretta connessione con il motore. Tutti i riduttori PMG vengono forniti con albero d'uscita e cuscinetti integrati.
I riduttori CSF-Mini utilizzano gli ultimi sviluppi della tecnologia Harmonic Drive. Ciò porta ad una più elevata capacità di carico insieme ad una dimensione ridotta e ad una grande rigidità torsionale. Sono disponibili sei versioni per una maggiore flessibilità. Le possibili versioni possono essere selezionate da diverse opzioni in uscita, in ingresso e forma costruttiva del riduttore. L'uscita del riduttore è disponibile con flangia o con albero; l'ingresso del riduttore è disponibile con albero sporgente in ingresso o predisposto per una diretta connessione con il motore; sono inoltre disponibili in due forme costruttive.
Tutti i riduttori Harmonic Drive presentano la qualità e la precisione dei prodotti Harmonic Drive.