Harmonic Drive
Serie CSF-Mini
La nuova serie di riduttori CSF-Mini stabilisce nuovi standards nei prodotti di questa categoria sia per quanto riguarda la compattezza che la precisione e le prestazioni.
La serie di riduttori CSF-Mini si basa sull'utilizzo del set di componenti del riduttore HFUC, in sostituzione di quello dell' HDUC ancora usato nelle altre serie di mini riduttori. L'uso dell'HFUC ha consentito una riduzione della lunghezza assiale del riduttore, offrendo inoltre una maggiore precisione, una maggiore capacità di coppia trasmessa, una maggior rigidità torsionale ed una maggiore velocità massima all'albero in ingresso. In conseguenza della disponibilità del rapporto di riduzione 1:30 la serie CSF-Mini può essere usata anche in applicazioni a velocità in uscita più alte.
Il cuscinetto di uscita, sviluppato specificatamente per questi riduttori, è un cuscinetto a quattro punti di contatto ad alta rigidità. I riduttori della serie CSF-Mini sono disponibili in esecuzione con albero maschio di uscita oppure a flangia e con l'ingresso con albero maschio oppure adatto per accoppiamento diretto al motore.
Vantaggi:
- Dimensioni estremamente compatte
- Riduttori senza gioco con elevate capacità di trasmissione della coppia, elevate velocità in ingresso e ottime rigidità torsionale e precisione
- Cuscinetto rigido a quattro punti di contatto per supportare il carico ed esecuzione in uscita con albero maschio oppure a flangia
- Flessibilità di montaggio, sia in ingresso che in uscita
- Leggerezza, che li rende ideali per applicazioni con requisiti di contenimento dei pesi