CHMHarmonic Drive

Modulo per richieste tecniche

I molti anni di esperienza nel campo del motion control uniti al crescente bisogno di adeguamento alla continua evoluzione del mercato hanno portato Harmonic Drive® ad aumentare la propria specializzazione. Oltre al continuo sviluppo dei riduttori Harmonic Drive®, abbiamo esteso le nostre competenze per includere la progettazione, lo sviluppo e la produzione di servomotori. In particolare abbiamo concentrato l'attenzione nello sviluppo e nella produzione di motori ad albero cavo per funzionamento in ambienti particolari.

Vantaggi Serie CHM
  • Grande albero cavo 
  • Design compatto
  • Basso ripple di coppia
  • Silenziosità
  • Elevata capacità di sovraccarico
  • Senza manutenzione
  • Carter diversi
  • Velocità fino a 6000 giri 
  • Coppie fino a 20 Nm
  • Protezione anticorrosione
  • Per l'impiego in camere bianche
  • Elevata-llinearità della costante di coppia 
  • FEM sinusoidale

Nuovi prodotti

Leggete per scoprirne di più sulle nostre ultime novità… Avanti

News | Calendario fiere

Newdrive 2011

Numero di Primavera 2011:  
Avanti

Harmonic Drive Youtube Channel Harmonic Drive Xing VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.)

CHM