Harmonic Drive
CobraDrive Servo Rotary Module
La tecnologia dei drive distribuiti contribuisce significativamente ad economizzare i costi durante l'installazione, la messa in funzione e il service. Le sfide più importanti del futuro si concentrano nell'energia e nell'efficienza dei costi, nel risparmio del tempo e nei miglioramenti qualitativi. Con il sistema di decentralizzazione ci si aspetta una progettazione e una messa in funzione più efficiente, un miglioramento nelle prestazioni e una maggiore efficienza produttiva.
Con il nuovo CobraDrive, Harmonic Drive AG ha portato sul mercato un nuovo sistema di attuatori che unisce i vantaggi della tecnologia Harmonic Drive® con i vantaggi del controllo distribuito. I riduttori Harmonic Drive® sono combinati perfettamente con i servo motori AC altamente dinamici, progettati per spazi ristretti ed estremamente precisi ed affidabili, perfetti per essere usati in applicazioni industriali di posizionamento.
Vantaggi
- Servo-attuatori a gioco zero
- Albero cavo di grande diametro
- Design compatto e leggero
- Cuscinetto preciso e di grande capacità di carico
- Servo-azionamento integrato
- Interfaccia CAN-Bus o PROFIBUS-DP
- Collegamento fine corsa e ingressi digitali tramite modulo ingressi esterno