FFA-A/-BHarmonic Drive

Serie FFA-A/-B

I Servoattuatori Serie FFA-A/-B abbinano un riduttore di precisione Harmonic Drive con un Servomotore AC, in un design molto compatto. Sono disponibili con coppie max. di uscita da 10 Nm fino a 1800 Nm e con rapporti di riduzione standard da 50:1 fino a 160:1, fornendo una velocità max. in uscita di 130 giri/min. Il Servo Controllo digitale SC-610 può essere comandato in corrente, in velocità, e può essere fornito con il controllo di posizione.

Avantaggi Serie FFA
  • Design compatto
  • Bassa inerzia
  • Avvolgimento motore 320/560 VDC (variante L/H)
  • Possibilità di scelta tra resolver/encoder incrementale o encoder assoluto
  • Compatibilità con i migliori servo drives sul mercato, p.es. Simovert/Simodrive, Indradrive
  • Ripetibilità circa ± 5“
  • Coppie fino a 1600 Nm
  • Velocità fino a 80 giri/min

Nuovi prodotti

Leggete per scoprirne di più sulle nostre ultime novità… Avanti

News | Calendario fiere

Newdrive 2011

Numero di Primavera 2011:  
Avanti

Harmonic Drive Youtube Channel Harmonic Drive Xing VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.)