Harmonic Drive
Serie FHA-C mini
Nei servomotori della serie FHA-C mini i riduttori Harmonic Drive ad alta precisione sono combinati in modo perfetto con i motori AC ad alta dinamicità – un sistema che non ha pari nel confronto con la tecnica dei riduttori convenzionali. Questi prodotti, che trovano impiego per il posizionamento in complicate applicazioni industriali, lavorano con la massima precisione e affidabilità in spazi minimi. I servomotori AC sinusoidali presentano, grazie alla loro gamma di velocità supplementare, un andamento di coppia uniforme; inoltre, le spazzole non sono sottoposte all’usura che di solito interessa i motori DC. L’Encoder, montato direttamente sull’albero motore, trasmette segnali esatti di riconoscimento della posizione. Grazie alla lubrificazione dei riduttori a gioco zero, i sistemi hanno lunga vita e sono esenti da manutenzione. Per il controllo dei servomotori sono a disposizione gli azionamenti completamente digitali della famiglia SC-610 et HA-680. Un software di setup mediante menu in ambiente MS-Windows consente la pratica impostazione dei parametri e la diagnosi degli errori.
Avantaggi Serie FHA-C mini
- Struttura eccezionalmente compatta
- Riduttore a gioco zero
- Albero cavo da 6,2 mm a 13,5 mm
- 4 appoggi puntiformi o cuscinetti a rulli incrociati
- Avvolgimento motore per 18 VAC o 230 VAC
- TTL-Encoder a 200 I/U
- Motore sincrono con avvolgimento su un unico polo