FHA-CHarmonic Drive

Serie FHA-C

I Servoattuatori digitali Serie FHA-C con foro passante, abbinando un riduttore Harmonic Drive di precisione ed un servomotore AC ad elevata dinamicità, consentono di ottenere prestazioni ineguagliabili con i tradizionali servosistemi. Sono l’ideale in applicazioni industriali dove siano richieste precisione di movimento ed elevata capacità di coppia con piccolo ingombro. Un encoder HIPERFACE® o compatibile-Siemens, con uscita sinusoidale, fornisce il segnale di feedback per il Servoattuatore FHA con Encoder Seno/Coseno. L’attuatore è compatibile coi migliori azionamenti digitali presenti sul mercato, come i SINAMICS®, SIMODRIVE®, SIMOVERT-MASTERDRIVES, o NUM MDLU. Il Servo Controllo digitale SC-610 può essere comandato in corrente, in velocità, e può essere fornito con il controllo di posizione.

Avantaggi Serie FHA-C
  • Riduttore ad elementi componibili a gioco zero
  • Diametro foro passante da 18 mm a 45 mm
  • Precisione di posizionamento < ± 60 secondi arco
  • Ripetibilità < ± 6 secondi d’arco
  • Servomotore AC a commutazione sinusoidale per movimenti precisi
  • Avvolgimento motore 320 VDC / 600 VDC
  • Monitoraggio temperatura dell’avvolgimento con sensore termico
  • Cuscinetto a rulli incrociati di alta capacità e rigidità
  • Sine/cosine-encoder for use in SINAMICS®, SIMODRIVE® and SIMOVERT MASTERDRIVES MC
  • Encoder assoluto HIPERFACE® -monogiro / multigiro compatibile con l’Harmonic Drive SC-610 o con molti dei comuni servo controlli (NUM, CT, Danaher Motion, Elau, etc.)
  • Buona regolazione di posizione anche a bassa velocità

Nuovi prodotti

Leggete per scoprirne di più sulle nostre ultime novità… Avanti

News | Calendario fiere

Newdrive 2011

Numero di Primavera 2011:  
Avanti

Harmonic Drive Youtube Channel Harmonic Drive Xing VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.)