FPAHarmonic Drive

Serie FPA

I servoattuatori Serie FPA abbinano un riduttore epicicloidale Harmonic Drive con un servomotore AC in un design molto compatto. Sono disponibili con coppie massime in uscita fino a 200 Nm e con rapporti di riduzione da 21 e 33, fornendo una velocità max. in uscita di 1111 giri/min. Come completamento del servoasse Vi offriamo inoltre anche i servocontrolli digitali per la Serie FPA, comandabili in corrente, in velocità e disponibili anche con il controllo di posizione. Questi dispositivi sono adatti per l’impiego in un circuito intermedio da 320V- e per il segnale di retroazione da resolver e EnDat.

Nuovi prodotti

Leggete per scoprirne di più sulle nostre ultime novità… Avanti

News | Calendario fiere

Newdrive 2011

Numero di Primavera 2011:  
Avanti

Harmonic Drive Youtube Channel Harmonic Drive Xing VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.)