LynxDriveHarmonic Drive

Serie LynxDrive

I servo-attuatori LynxDrive rappresentano il più recente sviluppo di Harmonic Drive AG. La serie LynxDrive è costituita dalla combinazione di un riduttore di precisione Harmonic Drive con servomotore AC con avvolgimento monopolare e di dimensioni molto compatte.

Vantaggi:

  • Taglia 20/32/40
  • Rapporto di riduzione 30/50/80/100/120/160
  • Coppia massima da 27Nm a 647Nm
  • Velocità massima fino a 217 rpm
  • Cuscinetto di uscita a rulli incrociati
  • Compatibilità meccanica con le serie precedentI FFA-A/B
  • Motore sincrono con avvolgimento concentrato
  • Avvolgimento motore da 230VAC a 400VAC
  • Protezione anticorrosione secondo DIN 50021/ IEC 68-2-11
  • Connettori ruotabili
  • Classe di protezione IP65
  • Interfaccia retroazione motore universale per RESOLVER, encoder HIPERFACE, encoder incrementale o encoder EnDAt
  • Opzione freno


 

Nuovi prodotti

Leggete per scoprirne di più sulle nostre ultime novità… Avanti

News | Calendario fiere

Newdrive 2011

Numero di Primavera 2011:  
Avanti

Harmonic Drive Youtube Channel Harmonic Drive Xing VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.)