PMAHarmonic Drive

Serie PMA

I servomotori DC ad ingombro ridotto della serie PMA sono composti da riduttori Harmonic Drive di dimensioni ridotte e minime e un motore a corrente continua completo di sistema di misurazione (encoder incrementali). Le taglie 8,11,14 sono disponibili in alternativa anche con freno di arresto. Le caratteristiche principali di questi attuatori sono:

  • Precisione Harmonic Drive a basse potenze
  • Semplice collegamento ai comuni azionamenti a corrente continua tramite l’Encoder incrementale
Avantaggi Serie PMA
  • Combinazione di un motore DC ad ingombro ridotto e un riduttore di precisione
  • Gamma di coppie trasmissibili fino a 20 Nm
  • Gamma di velocità 180 giri/min.
  • Gamma di velocità 110 giri/min.
  • Ripetitibilità ca. ± 1’
  • Disponibile in 4 taglie con i = 50 - 110, con Encoder

Nuovi prodotti

Leggete per scoprirne di più sulle nostre ultime novità… Avanti

News | Calendario fiere

Newdrive 2011

Numero di Primavera 2011:  
Avanti

Harmonic Drive Youtube Channel Harmonic Drive Xing VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.)