PMAHarmonic Drive

Caratteristiche tecniche Servoattuatore Serie PMA

Servoattuatore Cuscinetto di uscita
Taglia del riduttore Rapporto Velocita' massima Coppia massima Permissible dynamic Axial Load Permissible dynamic Radial Load
    [Tr/min] [Nm] [N] [N]
5A 50 180 0,39 29 59
80 113 0,59 29 59
100 90 0,69 29 59
8A 50 120 2,7 98 196
100 60 3,5 98 196
11A 50 100 5 196 245
100 50 7,9 196 245
14A 50 100 14 392 392
88 57 20 392 392
100 50 20 392 392
110 45 20 392 392
 
Note e chiarimenti sulle caratteristiche tecniche

Nuovi prodotti

Leggete per scoprirne di più sulle nostre ultime novità… Avanti

News | Calendario fiere

Newdrive 2011

Numero di Primavera 2011:  
Avanti

Harmonic Drive Youtube Channel Harmonic Drive Xing VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.)

PMA