Harmonic Drive
Serie RSF
La nuova serie di servo-attuatori estremamente compatti RSF-Mini è il risultato dell'ottimale integrazione tra i riduttori di precisione della serie CSF-Mini ed un servo-motore brushless ed offre caratteristiche ineguagliabili con la combinazione di motori e riduttori convenzionali. Questi servo-attuatori offrono alte precisioni e elevate capacità di trasmissione della coppia con dimensioni estremamente compatte e trovano il loro impiego ideale in servo-sistemi industriali che richiedono elevate prestazioni. Il motore brushless sinusoidale a commutazione elettronica offre i vantaggi di un basso ripple di coppia e velocità elevate senza lo svantaggio, tipico dei motori in corrente continua, del consumo delle spazzole. La retroazione della posizione avviene mediante un encoder montato direttamente sull'albero del motore. Il riduttore a gioco zero Harmonic Drive è lubrificato con un grasso speciale sviluppato appositamente per garantire una lunga durata senza necessità di manutenzione.
Vantaggi:
- Dimensioni e pesi estremamente ridotti.
- Servo-motore brushless AC
- Riduttore Harmonic Drive a gioco zero
- Cuscinetto rigido di contatto per supportare il carico
- Alta precisione nel posizionamento
- Opzione freno (per la taglia RSF-5A)