RSFHarmonic Drive

Caratteristiche tecniche Servoattuatore Serie RSF

Servoattuatore Cuscinetto di uscita
Taglia del riduttore Rapporto Coppia massima Velocita´ massima Motor terminal voltage Carico dinamica assiale consentito Carico dinamica radiale consentito Peso
    [Nm] [tr/min]
[VAC] [N] [N] [g]
3 B 30 0,13 333 18 130 36 31
50 0,21 200
100 0,30 100
5 A 30 0,5 333 270 90 66
50 0,9 200
100 1,4 100
5 A mit Bremse 30 0,5 333 270 90 86
50 0,9 200
100 1,4 100
8B 30 1,8 200 98 196 300
50 3,3 120
100 4,8 60
11B 30 4,5 200 196 245 500
50 8,3 120
100 11 60
14B 30 9 200 392 392 800
50 18 120
100 29 60

Nuovi prodotti

Leggete per scoprirne di più sulle nostre ultime novità… Avanti

News | Calendario fiere

Newdrive 2011

Numero di Primavera 2011:  
Avanti

Harmonic Drive Youtube Channel Harmonic Drive Xing VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.)

RSF