RSFHarmonic Drive

Serie RSF

La nuova serie di servo-attuatori estremamente compatti RSF-Mini è il risultato dell'ottimale integrazione tra i riduttori di precisione della serie CSF-Mini ed un servo-motore brushless ed offre caratteristiche ineguagliabili con la combinazione di motori e riduttori convenzionali. Questi servo-attuatori offrono alte precisioni e elevate capacità di trasmissione della coppia con dimensioni estremamente compatte e trovano il loro impiego ideale in servo-sistemi  industriali che richiedono elevate prestazioni. Il motore brushless sinusoidale a commutazione elettronica offre i vantaggi di un basso ripple di coppia e velocità elevate senza lo svantaggio, tipico dei motori in corrente continua, del consumo delle spazzole. La retroazione della posizione avviene mediante un encoder montato direttamente sull'albero del motore. Il riduttore a gioco zero Harmonic Drive® è lubrificato con un grasso speciale sviluppato appositamente per garantire una lunga durata senza necessità di manutenzione.

Vantaggi:

  • Dimensioni e pesi estremamente ridotti.
  • Servo-motore brushless AC
  • Riduttore Harmonic Drive® a gioco zero
  • Cuscinetto rigido di contatto per supportare il carico
  • Alta precisione nel posizionamento
  • Opzione freno (per la taglia RSF-5A)

Nuovi prodotti

Leggete per scoprirne di più sulle nostre ultime novità… Avanti

News | Calendario fiere

Newdrive 2011

Numero di Primavera 2011:  
Avanti

Harmonic Drive Youtube Channel Harmonic Drive Xing VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.)

RSF